UNITRONIC® FD CY
Skärmad högflexibel dataöverföringskabel med yttermantel av PVC för användning i släpkedjor
UNITRONIC® FD CY: Låg-frekvens PVC-datakabel, mycket flexibel/ extra-fintrådig, släp/ energikedja, konstant flexning/ böjning, skärmad, flamhämmande
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Beprövad och pålitlig
- Optimerad kabeldesign för användning i släpkedjor
- Kostnadseffektiv lösning
- En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
Användningsområden
- Automatiserade produktionsprocesser kräver dataöverföringskablar med hög flexibilitet och livslängd, såväl som utmärkt skärmning
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
Produktegenskaper
- Yta med låg friktion
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Designad för 2 till 8 miljoner böjningscykler i en släpkedja
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0812
- For travel distances up to 10 m
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
- Ledarisolering av PVC
- Överlappande bandering
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC
Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- DIN 47100, se bilaga T9
-
Driftkapacitans
- Ledare/Ledare ca. 110 nF/km
Ledare/Skärm: ca. 110 nF/km -
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 1500 V
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.