Webshop

TRAXLINE USB S/L 700 C

Dubbelskärmad, högflexibel USB-kabel med PUR-mantel för släpkedjor

Högflexibel skärmad USB-kabel för installation i släpkedjor, mellan rörliga maskindelar och i USB-applikationer. Dubbla EMC-skärmningar. Beställ direkt.

  • Åklängder upp till 10 m, klarar upp till 7 miljoner cykler
  • Halogenfri, oljebeständig, UV-beständig och UL-AWM-godkänd
  • Brandspridningsklassad, klarar extremt stora belastningar

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERU

Art nr Antal par och AWG per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

835301641 x 2 x 28 + 1 x 2 x 205,23045
835304201 x 2 x 24 + 1 x 2 x 2063456
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel skärmad USB-kabel för installation i släpkedjor
  • Klarar extremt stora belastningar
  • Dubbla EMC-skärmningar
  • UL-AWM-godkänd för export till USA

Användningsområden

  • I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
  • USB-applikationer
  • Datasignaler

Produktegenskaper

  • Åklängder upp till 10 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
  • Halogenfri
  • Oljebeständig
  • UV-beständig
  • Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

  • UL-AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av specialblandning på PP/TPE-bas
  • Ledare partvinnade med kort slaglängd
  • Aluminiumfolie med förtent biledare och skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, violett

Drifttoppspänning

  • 300 V (VDE), 300 V (UL)

Minsta böjningsradie

  • 10 x kabeldiametern

Isolationsmotstånd

  • >10 MOhm x km

Temperaturområde

  • -10°C till +70°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.