![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Lock till kabelrännor i rostfri stålplåt AISI 304. Finns även i längder om 500, 1 000 och 2 000 mm vid förfrågan. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | E-nummer | Benämning | Bredd (mm) | Förp (m) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83186822 | 1179645 | 31L39075X | 75 | 3 | |||
83186823 | 1179646 | 31L39100X | 100 | 3 | |||
83186824 | 1179647 | 31L39150X | 150 | 3 | |||
83186825 | 1179648 | 31L39200X | 200 | 3 | |||
83186826 | 1179649 | 31L39300X | 300 | 3 |