Skiljevägg, PVC
för kabelkanalshöjd 40/60/80 mm
Skiljevägg i återvinningsbar plast som passar respektive kabelkanalshöjd, för enkel separation av innehåll i kanalen. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Förp (m) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83182786 | ECSESG MELLANVÄGG H=40/60/80 MM | 50 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Passar respektive kabelkanalshöjd
- Hög UV-beständighet
- Återvinningsbart material
Produktegenskaper
- Mellanvägg för kabelkanaler av PVC, för enkel separation av innehåll i kanalen. De är tillverkade i självslocknande PVC och har hög UV-beständighet
Godkännanden
- CE
-
Färg
- Grå, RAL7030
-
Material
- PVC, självslocknande, UL94 V0
-
Längd
- 2 000 mm (2 m)
Temperaturområde
- -5°C till +60°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.