Fast Ethernet/Gigabit

Fiberoptiska Ethernetmoduler för industriell datakommunikation. Fast eller Gigabit Ethernet interface för upp till 10 Gigabits-portar. Beställ direkt i vår webshop!

C_UL

Art nr BenämningVersionKontaktMått mm (B x H x D)Typnr.Enhet

Pris

83409090
SFP-FAST-MM/LCMMLC20 x 18 x 501 x 100 BASE-FX
83409091
SFP-FAST-MM/LC ECCMMLC20 x 18 x 501 x 100 BASE-FX
83409092
SFP-FAST-SM/LCSMLC20 x 18 x 501 x 100 BASE-FX
83409093
SFP-FAST-SM/LC ECCSMLC20 x 18 x 501 x 100 BASE-FX
83409094
SFP-GIG-LX/LCSMLC20 x 18 x 501 x 1000 BASE-LX
83409095
SFP-GIG-LX/LC ECCSMLC20 x 18 x 501 x 1000 BASE-LX
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Fast eller Gigabit Ethernet interface för upp till 10 Gigabits-portar
  • Enligt FCC CFR47 Part 15 Class A
  • Enligt EN 55022 Class A

Standarder/Godkännanden

  • cUL60950-1

Max överföringsavstånd

  • Se datablad

Skyddsklass

  • IP20

Ethernet-hastighet

  • 100/1000 Base FX/T/LX/SX

Temperaturområde

  • Std: 0°C till +60°C (-40°C till +70°C i förpackning)
  • EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)