Upp till 16 digitala ingångar (DI) / upp till 16 digitala utgångar (DO) / 8 IO-Link

IO-Link Master Multiprotokoll: PROFINET, EtherCAT, EtherNEt/IP, Modbus TCP, CC Link IE Field Basic. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Beställ direkt i vår webshop!

  • IoT-protokoll: OPC UA, MQTT, REST (API), CoAP
  • Funktioner: Cyclic data read/write, diagnosis data, event data

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerRobustStörningssignaler

CULUSPROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningPortarIngångarUtgångarProtokollIO-LinkIoT-protokollPoweranslutningBussanslutningEnhet

Pris

83408222
0980 XSL 3900-121-007D-00F8Upp till 16Upp till 16PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP/IP8 Class AOPC UA, MQTT, REST (API), CoAPM12 L-kodM12 D-kod
83408223
0980 XSL 3901-121-007D-00F8Upp till 16-PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP/IP, CC Link8 Class AOPC UA, MQTT, REST (API), CoAPM12 L-kodM12 D-kod
Noder med stöd för HTTPS-anslutning
83408225
0980 XSL 3912-121-027D-01F8Upp till 16Upp till 16PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP/IP, CC Link8 Class AOPC UA, MQTT, REST (API), CoAPM12 L-kodM12 D-kod
83408226
0980 XSL 3913-121-027D-01F8Upp till 12Upp till 16PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP/IP, CC Link8 Class A/BOPC UA, MQTT, REST (API), CoAPM12 L-kodM12 D-kod
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Kommunikationsprotokoll

  • PROFINET
    - Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
    - Specifikation: V2.3
    - Conformance Class: C
    - Performance Class: RT (Supports IRT)
    - Adressering: DCP
    - Media Redundancy Protocol (MRP): Stöds, MRP klient
    - Topology detection: LLDP, SNMP V3
    - Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
    - Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP
  • EtherCAT
    - Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
    - Specifikation: ETG.1000 V1.2
    - Adressering: Auto-increment addressing, fixed position addressing
    - Mailbox Protocols: CANopen over EtherCAT (CoE), File access over EtherCAT (FoE), Ethernet over EtherCAT (EoE)
    - Tillåtna nätverksprotokoll: Over EoE, HTTP, Ping, TCP/IP
  • EtherNet/IP
    - Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
    - Specifikation: CIP V3.2x, EIP Adaption of CIP V1.2x
    - Adressering: BootP, DHCP, Roterbara switchar
    - Anslutning: Exlusive owner, Input only, Listen only
    - Device Level Ring (DLR): Stöds, beacon based
    - Quick Connect (CQ): Stöds, ≤ 500 ms
    - Tillåtna nätverksprotokoll: ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP
  • Modbus TCP
    - Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
    - Specifikation: Modbus application protocol V1.1b
    - Enhetstyp: Modbus Slave
    - Tillåtna nätverksprotokoll: SNMP V1, HTTP, TFTP, FTP, BootP, DHCP
  • CC Link IE Field Basic
    - Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2
    - Specifikation: v2
    - Number of stations: 4
    - Tillåtna IoT protokoll: OPC UA, MQTT, CoAP, Syslog, Node Red
    - Tillåtna nätverksprotokoll: SNMP, ACD, ARP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Kommunikationsportar

  • Ingång (DI)
    - Antal ingångar: Max 16
    - Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
    - Antal portar: 8, X1 till X8
    - Channel type: Typ 1 enligt IEC 61131-2
    - Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
    - Sensortyp: PNP
  • Utgång (DO)
    - Antal utgångar: Max 16
    - Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
    - Antal portar: 8, X1 till X4
    - Channel type: P-switching
    - Märkspänning: 24 V DC via Uaux (Aktor strömförsörjning)
    - Märkström per kanal: Max 2 A
    - Märkström modul: Max 16 A (UL: 9 A)
  • IO-Link
    - Antal ingångar: Max 8
    - Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
    - Antal portar IO-Link class A: 8, X1 till X8
    - IO-Link-specifikation: V1.1.3 ready, IEC 61131-9
    - Parameterlagring: Stöds
    - Märkström C/Q (Pin 4): Max 500 mA

Mått (L x B x H)

  • 200 x 60 x 31 mm

Anslutning

  • M12 L-kod (5-polig) x 2

Märkspänning

  • 24 V DC (SELV/PELV)

Märkström

  • Max 16 A

Brandspridningsklass

  • UL 94 (IEC 61010)

Vikt

  • 480-500 g

Material

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Spänningsintervall

  • 20-30 V DC

Strömförbrukning

  • 180 mA (vid 24 V DC)

Temperaturområde

  • -40°C till +70°C

Miljöklass

  • 3 enligt EN 60664-1, VDE 0110-1