16 digitala ingångar (DI) - IO-Link

IO-Link - I/O-HUB med M12-portar. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Anslutning kom.protokoll: M12 A-kod (5-polig). Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Maximalt skydd mot vibrationer Robust Störningssignaler

CULUS

Art nr Benämning Portar Ingångar IO-Link Poweranslutning Bussanslutning Enhet Pris
83408270
0960 IOL 381-001 8 16 16 Via bussanslutning M12 A-KOD
Utökat temperaturområde, -40°C
83408280
0960 IOL 381-001-EEC 8 16 16 Via bussanslutning M12 A-KOD
Förkonfigurerade IO-link-inställningar
83408290
0960 IOL 381-001-PX0 8 16 16 Via bussanslutning M12 A-KOD
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Kommunikationsprotokoll

  • IO-Link- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)- Antal anslutningar (IO-Link): 1- Specifikation: V1.1.2- IO-Link-klass: Class A- Överföringshastighet/COM Mode: COM 3 (230,4 kbps)- Cycle time/Update rate: Min 1 ms- Parameterlagring: Stöds- Frame Type: Type_2_V- Process Data Length: 4 bytes input/output data- Konfiguration: IODD, Process Data

Kommunikationsportar

  • Ingång (DI)- Antal ingångar: Max 16 fasta- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)- Antal portar: 8, X1 till X8- Channel type: Typ 3 enligt IEC 61131-2- Märkspänning: 24 V DC via US (modulensströmförsörjning)- Märkström: 4,6 m- Märkström sensor: Max 700 mA per modul (beakta begränsning 1L+ US på den anslutna IO-Link-mastermodulen)- Sensor typ: PNP- Spänningsintervall "0" signal: -0,3 V DC till +5 V DC - Spänningsintervall "1" signal: 15 V DC till 30 V DC - Filtertid (ingång): 0-3 ms, konfigurerbar- Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd- Statusindikator: LED, vit eller gul per kanal

Mått (L x B x H)

  • 159 x 60 x 31 mm

Anslutning

  • M12 A-kod (5-polig)

Märkspänning

  • 24 V DC (SELV/PELV)

Märkström

  • Max 4 A

Brandspridningsklass

  • UL 94 (IEC 61010)

Vikt

  • 390 g

Material

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Material kontakt

  • Förtent koppar, guldpläterade

Spänningsintervall

  • 18-30 V DC

Material O-ring

  • FKM

Material insats

  • Polyamid (PA)

LED-indikering

  • Statusindikering: Grön
    Diagnostikindikering: Röd

MTTF (Mean Time To Failure)

  • 2 111 år enligt Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Strömförbrukning

  • 80 mA (vid 24 V DC)

Temperaturområde

  • -20°C till +70°C (-25°C till +85°C i förpackning)
  • EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.