Webshop

16 digitala utgångar (DO) - EtherNet/IP

EtherNet/IP - I/O-nod med M12-portar. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Anslutning kom.protokoll: M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerRobustStörningssignaler

CULUSEtherNetIP

Art nr BenämningPortarUtgångarPoweranslutningBussanslutningEnhet

Pris

83408251
0980 ESL 312-121816M12 L-KODM12 D-KOD
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Kommunikationsprotokoll

  • Ethernet/IP- Anslutning: M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2- Specifikation: CIP V3.1x, EIP Adaption of CIP V1.1x- Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex- Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing- Cycle time/update rate: Min. 1 ms- Adressering: BootP, DHCP, Roterbara switchar- Adresseringsområde: 0-255 decimal- Anslutning: Input only, listen only- CIP Msg Connection Limit: 6- CIP I/O Connection Limit: 3- Device Level Ring (DLR): Stöds, beacon based- Quick Connect (CQ): Stöds- Enhetsutbyte: Stöds, ≤ 500 ms- Tillåtna nätverksprotokoll: ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Kommunikationsportar

  • Utgång (DO)- Antal utgångar: Max 16 fasta- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)- Antal portar: 8, X1 till X8- Channel type: P-switching- Märkspänning: 24 V DC via UL (Aktor strömförsörjning)- Märkström per kanal: Max 2 A- Märkström modul: Max 9 A- Galvaniskt isolerad: Ja- Överslagshantering: Manuellt- Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd- Statusindikering: LED, vit eller gul per kanal- Diagnostikindikering: Röd per port

Mått (L x B x H)

  • 200 x 59,6 x 30,7 mm

Anslutning

  • M12 L-kod (5-polig) x 2

Märkspänning

  • 24 V DC (SELV/PELV)

Märkström

  • Max 16 A (M12 L-kod)

Brandspridningsklass

  • UL 94 (IEC 61010)

Vikt

  • 500 g

Material

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Material kontakt

  • D-kod: Förtent koppar, guldpläterade
  • L-kod: Förnicklad koppar, guldpläterade

Spänningsintervall

  • 18-30 V DC

Material O-ring

  • FKM

Material insats

  • Polyamid (PA)

LED-indikering

  • Statusindikering: Grön
    Diagnostikindikering: Röd

MTTF (Mean Time To Failure)

  • 713 år enligt Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Strömförbrukning

  • 120 mA (vid 24 V DC)

Temperaturområde

  • -20°C till +70°C (-25°C till +85°C i förpackning)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.