Webshop

Givarkabel hona 2 x M12 T-koppling

ZV 2

Förgreningsgivarkabel med T-koppling för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port. Lämplig där splitterboxen är oåtkomlig. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningPoltalLängd (m)KabellängdKabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

83404857ZV 2 4-3-225/2 M322Halogen-free PUR4 x 0,34604
83404858ZV 2 4-3-225/5 M35-Halogen-free PUR4 x 0,34604
83405078ZV 2 4-3-225/10 M310-Halogen-free PUR4 x 0,34604
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förgreningsgivarkabel med T-koppling för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion för trånga utrymmen
  • Lämplig för applikationer där splitterboxen inte är åtkomlig

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • LED-indikering för lättåtkomlig visuell diagnostik
  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 21484 (90°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • UL-godkänd kabel. Kontakter har ej separat UL-godkännande. Andra längder vid förfrågan.