Webshop

M12 hona bakmontage

RKHL

Chassikontakt M12 med litet och utrymmesoptimerat paneluttag. 4-, 5- 8- och 12-poligt utförande, enkelt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravVattentät

UL

Art nr BenämningPoltalAnslutningsgängaLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Chassidon med lödanslutning
83400158RKHL 4/S 5,54Pg 9-2404
83401343RKHL 5/S 5,55Pg 9-2404
83400159RKHL 8/S 5,58Pg 9-602
83401346RKHL 12/S 5,512Pg 9-302
Chassidon med ingjutna ledare
83405098RKH 4/0,5 M4Pg 94 x 0,342404
83405099RKH 5/0,5 M5Pg 95 x 0,34604
83405100RKH 8/0,5 M8Pg 98 x 0,22301,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Litet och utrymmesoptimerat paneluttag
  • Enkelt och snabbt montage
  • Standardiserat M12-gränssnitt

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 4-, 5- 8- och 12-poligt utförande
  • Bakmontage
  • Pg 9 chassigänga
  • Kontakter för kretskortsmontage

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • Förnicklad mässing

Material insats

  • PA
  • RSFM 8 - TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktmotstånd

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.