Webshop

7/8" rak hona

RKC

Liten och utrymmesoptimerad 7/8" kabelkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravVattentät

UL

Art nr BenämningPoltalLedararea (mm²)Max YDMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Kabelkontakt med skruvanslutning
83406331RKC 30/93upp till 1,06,0 - 8,024012
83406333RKC 30/13,53upp till 1,08,0 - 10,024012
83406338RKC 40/13,54upp till 1,010,0 - 12,02409
83406340RKC 50/95upp till 1,06,0 - 8,02409
83406341RKC 50/115upp till 1,08,0 - 10,02409
83406343RKC 50/165upp till 1,010,0 - 12,02409
83406344RKC 40/164upp till 1,012,0 - 14,02409
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten och utrymmesoptimerad kabelkontakt för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna anslutningskablar i önskad längd
  • Standardiserat 7/8"-gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4- och 5-poligt utförande
  • Vibrationssäker koppling
  • Skruvanslutning

Skyddsklass

  • IP67

Material kontaktkåpa

  • PA

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Anodiserad aluminium

Kontaktmotstånd

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -40°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.