![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
SKINMATIC® GB-M, metric mounting tool for cutting metric threads
Art nr | Benämning/storlek | Borrlängd (mm) | Total längd, C mm | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINMATIC® GB-M | |||||||
61791282 | M 32 x 1,5 | 28 | 150.0 | 1 | |||
61791283 | M 40 x 1,5 | 28 | 170.0 | 1 | |||
61791284 | M 50 x 1,5 | 32 | 190.0 | 1 |