SKINTOP® STR
SKINTOP® STR, increased oil-resistant polyamide cable gland with wide, variable clamping ranges and reducing seal insert
Fördelar
- Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
- Permanent vibrationsskydd
- Brett, variabelt klämområde
- Optimal dragavlastning
- Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)
Användningsområden
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
Standarder/Godkännanden
- UL File Nr. E79903
Design
- PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 -
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Ljusgrå (RAL 7035)
Svart (RAL 9005), UV-beständig -
Material
- Material: Polyamid
Tätning: CR -
Materialprov
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
- NEMA Type 1, 12
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -20 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.