SKINDICHT® SE
SKINDICHT® SE,corrosion-resistant angle cable gland, easy to install, with incised sealing ring and completely safe cable entry
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tätad med infasad packning
- Korrosionsbeständig
- Enkel att montera
- Helt säker kabelgenomföring
- Låg övergripande höjd
Användningsområden
- Hög mekanisk hållfasthet
- När det inte finns någon anslutningsgänga
Design
- PG 16 - 21 med 2 skruvhålPG 29 - 36 med 4 skruvhål
Övrigt
- I kombination med andra SKINDICHT® eller SKINTOP® skruvförband, erbjuder vi våra SKINDICHT® SE utan slitsad tätningsring (E) och tryckskruv (D)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Material
- Material: gjutlegering i zink, grå, Hammer Tone Finish
Tätningsring med infasning: CR
O-ring: NBR
Tryckskruv: förnicklad mässing -
Skyddsklass
- IP 55
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.