SKINTOP® GMP-GL-M
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
- Stödyta för skruvnyckel gör att man undviker repor på kapslingen
Standarder/Godkännanden
- UL File Nr. E79903
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- UL-godkänd endast vid användning tillsammans med UL-godkänd SKINTOP®-förskruvning av polyamid
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband
-
Vid förfrågan
- Tillgänglig utan krage
(utan stödkant för monteringsverktyg) -
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Ljusgrå (RAL 7035)
Svart (RAL 9005), UV-beständig -
Material
- Polyamid, glasfiberförstärkt
-
Temperaturområde
- Statisk: -40 till +100 °C
- Dynamisk: -20 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.