![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Inte bara rent, utan riktigt rent. Vår förstorare i rostfritt stål med hygienisk design, ECOLAB®- och NSF-certifiering samt hög mekanisk och kemisk beständighet är perfekt för hygienkritiska områden. I kombination med våra SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M förskruvningar bildar den det perfekta teamet för kompensation av storleksskillnader.