LAPP lanserar rund multigenomföring med innovativ gelteknologi och hög skyddsklass

Rund multigenomföring med innovativ gelteknologi och hög skyddsklass

Nu utökar LAPP sortimentet av patenterade multigenomföringar med nya SKINTOP® MULTI-M i storlekarna M40, M50 och M63. Multigenomföringen är försedd med en unik gelteknologi och har en hög skyddsklass, IP68.

SKINTOP® MULTI-M är försedd med vår unika gelteknologi som möjliggör absolut täthet runt kabeln och mot kapslingen/skåpet. Den är perfekt att använda i applikationer där många kablar eller slangar skall installeras på en begränsad yta, till exempel i ett skåp, och den runda formen gör den enkel att montera i ett borrat hål. När kabeln förs igenom punkteras gelen, som vill återgå till sin ursprungliga form, vilket ger både ett stort klämområde på 4 mm och en mycket bra dragavlastning.

Multigenomföringen är halogenfri och kan även användas utomhus tack vare sin UV- och ozonbeständighet.

”Det är kul att lansera en produkt som är så pass mycket bättre än befintliga produkter på marknaden. De stora svagheterna med multigenomföringar jämfört med förskruvningar har alltid varit sämre dragavlastning och lägre skyddsklass. Men med den unika gelteknologin har vi eliminerat dessa svagheter, samtidigt som fördelen med att få plats med många kablar på en liten yta kvarstår”, säger affärsutvecklare Johan Defaire på LAPP.

SKINTOP® MULTI-M levereras alltid komplett med kontramutter.

Om LAPP Miltronic AB

Vi förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till LAPP Group samt koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.

Vårt huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och resurser för kundanpassad tillverkning finns. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn.

LAPP Miltronic AB omsätter 382 MKR och har 90 medarbetare.

Om LAPP Group

En global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, egen produktion och 44 säljbolag över hela världen. Koncernen har 4 200 medarbetare.