SWA – Armerad kabel
För krävande miljöer

För krävande miljöer som gruvor, industri och lantbruk kan en stålarmerad kabel vara lösningen för en driftsäker installation med lång livslängd. Dels som ett mekaniskt skydd mot slag, stötar och dragkrafter, men även som ett gnagarskydd mot skadedjur.
SWA, Steel Wire Armour, innebär att kablarna har ett skyddande lager av galvaniserade ståltrådar under yttermanteln. Nu kan LAPP erbjuda ett sortiment av armerade kablar både i PVC och halogenfria mantelmaterial direkt från vår leverantörs lager.
För de av våra kunder som exporterar maskiner och utrustningar med tillhörande fältinstallation till England, Asien och Afrika är det mer regel än undantag att kablar ska vara stålarmerade samt med BS-standard.
Följande kablar är de mest vanliga och båda varianterna har XLPE-isolering och klarar därmed en ledartemperatur på +90°C.
- BS5467 SWA/PVC Cable IEC 60502 600/1000V (PVC)
- BS6724 SWA/LSZH Cable IEC60502 600/1000V (Halogenfri)
De stålarmerade kablarna kompletterar vårt sortiment av installationskablar.