ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK

Nu finns vår populäraste styrkabel även i svart utförande

Svart UV-beständig och väderbeständig kabel Ölflex Classic 110 bk

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK i korthet:

 

·        Svart UV-beständig och väderbeständig yttermantel enligt ISO 4892-2

·        Märkspänning 300/500 V täcker de flesta behoven

·        Slimmad ytterdiameter sparar utrymme

·        För fast installation men klarar även vibrationer och sporadiska rörelser

·        Köldflexibel ner till -15°C

·        För maskinbyggare som vill ha svart av designskäl

·        Finns med E-nummer och kan därmed köpas från Sveriges ledande elgrossister

·        För applikationer med högre spänning hänvisas till ÖLFLEX CLASSIC 110 BK 0,6/1 KV