LAPP storsatsar på halogenfri kopplingskabel
Efterfrågan på halogenfri kopplingskabel ökar för varje år och det har vi tagit fasta på genom att vi lagerlägger ett komplett sortiment i Nyköping.
Kablarna levereras normalt sätt i 100 m ringar som ligger i kartong men kan också beställas i större kartonger om 400 m - 3000 m.
Vår kopplingskabel klarar en ledartemperatur på +90°C vilket har som fördel att det finns pengar att spara genom att slippa gå upp i area för strömledningsförmågan.
Halogenfri installations- och kopplingskabel i korthet:
![Halogenfria enkelledare till apparatskåp och elcentral Halogenfria enkelledare till apparatskåp och elcentral](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/5/f/csm_Halogenfri_kopplingskabel_enkelledare_fraan_Miltronic_RQOELFLEX_4510001K_3a7932c913.jpg)
· Halogenfri
· HAR godkänd H05Z-K, H07Z-K
· Ledartemperatur +90°C
· Lågrökande enligt IEC 61034
· Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 (F2)
· 12 olika färger på lager för de vanligaste areorna
· 0,5 mm² – 95 mm²
· Finns på E-nummer