EZ-Path® brandtätningssystem

Innovativ brandtätning för kabelgenomföring genom väggar och golv

Innovativ brandtätning för kabelgenomföring i väggar och golv

EZ-Path® är ett brandtätningssystem som gör att du inte behöver göra nytt hål i väggen eller golvet om du ska installera en extra kabel eller byta ut befintlig kabel.

Innovativ brandtätning för kabelgenomföring genom vägg och gov

EZ-Path® är marknadens enda underhållsfria brandtätning för kablar. Den kan användas i brandklassade golv och väggar utan att minska byggnadens brandklass.

Den anpassar sig efter antalet kablar som går genom den och stoppar effektivt brand, rök och giftiga gaser. Systemet kan användas för till exempel kraft- och datakablar upp till 100 mm i diameter.

EZ-Path® sparar tid, pengar och resurser genom att eliminera kostnader för underhåll. Med EZ-Path® behöver du inte göra ett nytt hål i väggen eller golvet om du ska installera en extra kabel, eller byta ut befintligt kablage. Tätning behövs inte heller efter installationen av den nya kabeln. Kan användas från 1 till 5000 kablar.