ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX – även för halvflexibla applikationer

ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX är en höghastighetskabel som är användbar för många applikationer inom industriell Ethernet, men är speciellt designad för PROFINET®.
Kabeln kan användas för fast installation men klarar tack vare sin ledaruppbyggnad (4x2xAWG 23/7) även halvflexibla applikationer med mindre rörelser. Den är dock inte lämplig för att ligga i släpkedja.
ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX finns i både PVC-utförande och halogenfritt utförande (FRNC) och bägge kablarna är UL/CSA-godkända enligt CMG. De är dessutom UV-beständiga.
Brett utbud av Ethernet- och LAN-kablar
Vi erbjuder ett brett sortiment av Ethernet- och LAN-kablar för industriellt bruk, bland annat kablarna CAT.5, CAT.5e, CAT.6 och CAT.7a. I sortimentet finner du även våra PROFINET-kablar, designade helt enligt Siemens standard.