Modig Machine Tool - Specialmaskiner för flygplansindustrin

I Virserum ligger Modig Machine Tool, som startades 1948 av Harry Modig. Det är ett företag som verkligen besitter specialkunskaper.
De konstruerar och sammanställer maskiner för tillverkning av delar till framför allt flygindustrin. Utveckling och
uppbyggnad av de avancerade maskinerna för höghastighetsbearbetning sker på plats i Virserum. Maskinerna
levereras sedan, klara för produktionsstart, direkt till beställaren.
Outstanding Performance Award
Företagets största kund är flygplanstillverkaren Boeing. De har varit kunder sedan 1994. Redan 1997 visade Boeing tydligt att Modig Machine Tool blivit en mycket viktig leverantör genom att utse dem till ”Supplier of the year” och dessutom tilldela företaget utmärkelsen ”Outstanding Performance Award”. Två utmärkelser som tydligt visar på den höga kvaliteten och precisionen på maskinerna.
– Vi är med tidigt i processerna. Vi får tillgång till en detalj i kommande flygplansmodeller och uppdraget att ta
fram en maskin som tillverkar just den delen eller detaljen, exempelvis aluminiumprofiler som även nitas i maskinen. Vi konstruerar maskinen och levererar den klar för produktion, berättar David Modig, tredje generationens konstruktör på familjeföretaget.
Hos Modigs stora kund tillverkas i nuläget cirka 35 plan av typen 737 per månad.
De har omkring 17 000 anställda. I dagsläget går många av planen till Ryan Air.
LAPP levererar
Modig Machine Tool har valt att använda kabel- och elprodukter från Mitronic i sina nya maskiner. Framför allt gäller det kabel, förskruvningar, kabelkanaler och slang.
– Just nu testar och utvärderar vi även kabelsläpkedjor från LAPP, mellan de åtta axlarna i en av våra nya maskiner. Vi valde LAPP eftersom de har välkända varumärken och produkter som klarar exportreglerna till
USA. Dessutom har vi bra kontakt och kan diskutera frågor om produkterna och våra elektriker tycker att produkterna är bra att arbeta med, beskriver David Modig.
Vi önskar Modig Machine Tool fortsatt lycka till och hoppas på ett gott samarbete framåt.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss! Du hittar kontaktuppgifter till både kundservice och produktexpert till höger. Du kan också följa länken "Jag vill bli kontaktad" nedan, så kontaktar vi dig inom kort.