Extrema situationer, del 1 – Dykning med ÖLFLEX® och SKINTOP®

Vare sig det är vid Nordpolen eller i Himalaya, i gruvor eller i undervattensgrottor, i biogasanläggningar eller vid sportevenemang på is och snö så måste kablar och industrikontaktdon vara robusta. De ska kunna motstå mycket höga eller mycket låga temperaturer, de får inte påverkas av aggressiva medier som syror eller alkalier, och de måste i synnerhet klara mekaniska belastningar. Lapp har ett omfattande sortiment för särskilt krävande tillämpningar under extrema miljöförhållanden.
Kablar från LAPP används också ofta vid dykningar. Till exempel av det polska företaget GRALmarine som är specialiserat på dykarlampor. När undervattenslampor för extrema djup (över 100 meter) tillverkas är det väsentligt att anslutningen mellan lampans metallhus och matarkabeln är absolut vattentät. Tätningen sker med speciella genomföringar med ett tätningsmaterial av gummi och polyuretanfyllning, som gör att dykarlamporna kan fungera utan problem ända ned till 1 000 meters djup.
För anslutningen till batterierna inne i det hermetiskt tillslutna huset används SKINTOP® BS skruvade kabelgenomföringar för att ge bättre skydd åt kabeln. GRALmarine använder ÖLFLEX® 440P- eller ÖLFLEX® 550P-kablar för allt kablage. Båda typerna är idealiska för tuffa förhållanden, flexibla vid låga temperaturer, slittåliga och skyddade mot vatten och smuts.
Användes vid utforskande av undervattensgrottor i Mexico
För de mest spektakulära dykningarna är Lapps produkter förstahandsvalet för GRALmarine. Vid sökandet efter en förbindelse mellan de två systemen av undervattensgrottor, som båda sträcker sig flera kilometer längs Yucatanhalvön i Mexiko, användes GRALmarines lampor med Lapp-kablar.
För belysningen använde dykarna en batteridriven 200 W HMI-lampa och lysdiodlampor, som anslöts till batteriet med en ÖLFLEX® 550P-kabel med orange polyuretanisolering. Denna allväderskabel är särskilt slittålig och har hög mekanisk och kemiskt resistens. Lamporna användes på 100 meters djup.