Sales Advisor
2023-04-17: Uppdatering: Tjänsten är tillsatt.
LAPP Miltronic söker medarbetare till vårt säljteam
Vi söker dig som är driven och innovativ samt har en teknisk bakgrund och erfarenhet av försäljning. Du kommer att ingå i ett kundteam där ni tillsammans ansvarar för kunderna inom ert område och säkerställer att de får bästa möjliga rådgivande hjälp att välja rätt produkter ur vårt breda sortiment. Målsättningen är att bygga ett långsiktigt samarbete där LAPP Miltronic är kundens förstahandsval. Stämmer detta in på dig? Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
I samarbete med Professionals Nord söker vi en Sales Advisor. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos oss på LAPP Miltronic. Önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till info(at)pn.se.
Arbetsuppgifter:
I rollen som Sales Advisor kommer du att ha en koordinerande roll för kundteamet och arbeta proaktivt med kundsupport. Du kommer vidare att identifiera nya affärsmöjligheter hos kunder samt driva de befintliga affärsmöjligheterna mot avslut.
Du kommer även att:
- Tillsammans med Sales Engineer arbeta med pågående affärsmöjligheter samtidigt som du hanterar och koordinerar det administrativa arbetet kring detta för att nå framgång
- Hantera inkommande förfrågningar och ärenden från kunderna som ditt team ansvarar för
- Sammankalla och leda interna kundteam med kompetenser som krävs för att vinna affärsmöjligheterna
- I samråd med Sales Engineer ansvara för uppföljning av offerter, prisuppgifter, avtal och kommersiella villkor
- Månadsvis gå igenom nyregistrerade kunder och intressenter för att klassa in dem och se över potentialen för framtida affärsmöjligheter.
Vi söker dig som:
Drivs av att hitta nya affärsmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter i befintliga affärer. Vi ser att du har en positiv inställning samt förmågan att se potentialen för tillväxt av LAPP Miltronic produkter ute hos kunderna. Givetvis värdesätter du, samt strävar efter att uppnå kundnöjdhet i världsklass! Vi ser att du har en teknisk bakgrund och försäljningserfarenhet för att kunna klara av rollen på bästa sätt. Rollen kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift samt goda kunskaper i Office-paketet.
Det är meriterande om du har arbetat i ärendehanteringssystem samt om du har kunskap inom elinstallation, automation samt el-applikationer och industriella styrsystem.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur bra du kommer att trivas i rollen hos LAPP Miltronic. Vi ser att du uppskattar kundkontakt och är relationsskapande samt självgående. I denna roll kommer du långt med entreprenörsanda, tydligt affärstänk, struktur och fokus. Rollen kräver även att du är ihärdig och har förmågan att prioritera rätt saker för att få resultatet av ditt arbete.
START: Omgående alt. enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
URVAL: Sker löpande
Ansökan
Sök tjänsten genom att fylla i din information på Professionals Nords webbplats. De går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen tagits bort.
Om LAPP Miltronic AB
Vi förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till tyska LAPP samt koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.
Vårt huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och en produktionsenhet finns. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. LAPP Miltronic AB omsätter 540 MKR och har 90 medarbetare.
LAPP är en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, 19 produktionsenheter och 41 säljbolag över hela världen. Koncernen har 5 055 medarbetare.