Redovisningsekonom

LAPP Miltronic söker medarbetare till ekonomiavdelningen

LAPP Miltronic AB i Nyköping

Är du redovisningsekonom/controller och tycker att det är roligt att ha en aktiv roll i verksamheten? Söker du en tjänst där du kommer med idéer och är med från ax till limpa så har du nu möjligheten hos oss på LAPP Miltronic.

Vi söker nu en självgående ekonom som kommer att arbeta i ett team med fem personer i en prestigelös och positiv miljö. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete i ett familjärt arbetsklimat. 


Erfarenhet

Erfarenhet som redovisningsekonom, controller eller motsvarande.


Kvalifikationer

Som person bidrar du till en positiv atmosfär, är flexibel och ansvarsfull. Du är analytiskt lagd med sinne för både detaljer och helhetssyn samt har en utvecklingsinriktad inställning till arbetet. Självklart har du god servicekänsla, samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team. Du ser möjligheten att få ta för dig och komma med idéer i projekt som ett plus med arbetet.

Du har en ekonomisk utbildning med inriktning redovisning i kombination med ett par års erfarenhet inom yrket och är van att arbeta i Excel. Erfarenhet av SAP är meriterande. Du har goda kunskaper i engelska som är vårt koncernspråk och mycket goda kunskaper i svenska.


Ansvarsområde

Du har tillsammans med ett par av dina kollegor det övergripande ansvaret för all löpande redovisning, avstämningar och upprättande av månads- och årsbokslut. I controllerdelen ingår bland annat analys och uppföljning av resultatenheter och säljstatistik. Ekonomiavdelningen sköter även all redovisning för Nyköpingsbaserade systerbolaget Fleximark AB.


Urval av arbetsuppgifter

  • Controlling, analyser, avstämningar och uppföljning av olika delar i verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv
  • Bokslutsarbete och löpande redovisning
  • Budgetarbete
  • Rapportering till koncernen samt till statliga myndigheter
  • Kontakt med koncernbolag i löpande frågeställningar
  • Framtagande och analys av försäljningsstatistik
  • Deltagande i projekt och initiativ inom företaget
  • Momsrapportering och frågeställningar inom momsområdet
  • Utveckling och genomgång av affärssystem.


Ansökan

Sista ansökningsdag är den 4 april, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Tjänsten kan även komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

För mer information om tjänsten, kontakta financial manager Maria Engdahl på maria.engdahl(at)lapp.com eller 070-567 77 27. För mer information om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringskonsult Tomas Köhler på tomas.kohler(at)randstad.se eller 073-539 38 66.

Om LAPP Miltronic AB

Vi förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till tyska LAPP samt koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.

Vårt huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och en produktionsenhet finns. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. LAPP Miltronic AB omsätter 431 MKR och har 90 medarbetare.

LAPP är en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, 20 produktionsenheter och 43 säljbolag över hela världen. Koncernen har 4 600 medarbetare.