First line produktsupport

2023-01-10: Uppdatering: Tjänsten är tillsatt.

LAPP Miltronic söker medarbetare till produktsupporten

Är du teknikintresserad och gillar att ha kundkontakt? Är du redo för en utmaning i ett team som värdesätter teamkänsla? Ser du möjligheter och är ständigt redo att lösa eventuella problem? Då är detta en roll för dig!

LAPP Miltronic AB i Nyköping

Information om tjänsten
I samarbete med Professionals Nord söker vi en First line produktsupport till vår kundserviceenhet med placering är på huvudkontoret i Nyköping. För att få de bästa förutsättningarna i rollen kommer du att få en gedigen on-boarding så att du känner dig trygg i produktsortimentet och systemen. 

Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos LAPP Miltronic under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos oss, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till info(at)pn.se.


Du erbjuds...

  • Möjligheten att bli del av ett härligt team
  • En plats i ett spännande företag med stark tillväxt
  • En utvecklande arbetsplats där du har möjlighet att fortsätta utvecklas internt.


Arbetsuppgifter

  • Hantera inkommande ärenden via telefon och mail 
  • Produktsupport gentemot kunder 
  • Ta fram LAPP-alternativ till produkter i kundförfrågningar
  • Hantering av produktfrågor och vägleda kunden i applikationslösning.


Vi söker dig som...

  • Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift
  • Har goda kunskaper inom Officepaketet 
  • Är teknikintresserad.

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur bra du kommer trivas i rollen hos LAPP Miltronic. Vi ser att du uppskattar kundkontakt och är relationsskapande samt är självgående. I denna roll kommer du långt med ett driv och vilja att utvecklas samt förmågan att ta egna initiativ. Vidare har du förmågan att samarbeta med andra såväl internt som externt.

START: Omgående
OMFATTNING: Heltid, 08:00-16:30 
URVAL: Sker löpande

Ansökan

Sök tjänsten genom att fylla i din information på Professionals Nords webbplats. De går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen tagits bort.

Om LAPP Miltronic AB

Vi förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till tyska LAPP samt koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.

Vårt huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och en produktionsenhet finns. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. LAPP Miltronic AB omsätter 540 MKR och har 90 medarbetare.

LAPP är en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, 20 produktionsenheter och 43 säljbolag över hela världen. Koncernen har 4 600 medarbetare.