Affärsdriven produktchef
LAPP Miltronic söker medarbetare till affärsutvecklingsavdelningen
Vi söker dig som drivs av att skapa affärsmöjligheter, utveckla befintliga och nya affärer, produkter och skapa lönsamhet både på kort och lång sikt inom affärsområdet. Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund, erfarenhet av försäljning samt av internationell förhandling. Stämmer detta in på dig? Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
I samarbete med Professionals Nord söker vi en affärsdriven produktchef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos oss på LAPP Miltronic. Placering är på huvudkontoret i Nyköping men räkna med många intressanta kund- och leverantörsmöten runt om i Sverige, Danmark och övriga Europa. Önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till info(at)pn.se.
Arbetsuppgifter:
I rollen som produktchef för sortimentet skyddsslang, släpkedjor, kabelkanaler och märksystem, så kommer du arbeta både strategiskt och operativt med välkända varumärken och produkter med hög kvalitet. I rollen förväntas du skapa förutsättningar för att LAPP Miltronic fortsätter utvecklas inom affärsområdet, ta marknadsandelar och öka försäljningen kraftigt. Du kommer att arbeta med analys av marknad, försäljningsresultat och tillsammans med marknadsavdelningen marknadsföra det sortiment som du ansvarar för. I rollen som produktchef kommer du ha ett nära samarbete med säljorganisationen för att göra affärer på bästa sätt genom att ge teknisk och kommersiell support. I rollen som produktchef förväntas du vara den expert som säljare, produktspecialister och kunder kan vända sig till vid djupare frågeställningar. Du kommer även arbeta med marknadsprissättning och större offerter. Det är viktigt att du trivs med att skapa och upprätthålla goda affärsrelationer med leverantörer och kunder.
Du kommer även att:
- Ansvara för produktgruppens lönsamhet och säkerställa att produkterna lever upp till kundernas krav och förväntningar
- Arbeta med analys av marknads- och försäljningsresultat
- Initiera, driva och följa upp marknadsinitiativ.
Vi söker dig som:
Drivs av att skapa affärsmöjligheter, utveckla befintliga och nya affärer, produkter och skapa lönsamhet både på kort och lång sikt inom affärsområdet. Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund, försäljning samt erfarenhet av internationell förhandling. Rollen kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift, samt i Office-paketet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av SAP CRM och SAP ERP-system.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur bra du kommer trivas i rollen hos LAPP Miltronic. Vi ser att du uppskattar kundkontakt och är relationsskapande samt självgående. I denna roll kommer du långt med entreprenörsanda, tydligt affärstänk och fokus. Rollen kräver även att du är ihärdig och har förmågan att prioritera rätt saker för att få resultatet av ditt arbete. Vidare kräver rollen att du har förmågan att driva ditt eget arbete mot målets riktning både på kort och lång sikt.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
URVAL: Sker löpande
Ansökan
Sök tjänsten genom att fylla i din information på Professionals Nords webbplats. De går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen tagits bort.
Om LAPP Miltronic AB
Vi förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till tyska LAPP samt koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.
Vårt huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och en produktionsenhet finns. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. LAPP Miltronic AB omsätter 540 MKR och har 90 medarbetare.
LAPP är en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, 19 produktionsenheter och 41 säljbolag över hela världen. Koncernen har 5 055 medarbetare.