ÖLFLEX® CHAIN TM

Högflexibel styrkabel med TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listning enligt (UL) respektive c(UL) för Nordamerika

ÖLFLEX® CHAIN TM - kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor, UL-listad och UL/cUL AWM-certifierad.

  • Core Line Performance – medelstora till utökade åklängder eller accelerationer
  • Multigodkänd enligt NEC och NFPA 79
  • Problemfri användning i kabelstegar, industrimaskiner och vindkraftsanläggningar

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeKöldbeständigOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CECSARUULC_UL

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.07.829,866
8718040
4 G 1.08.638,782
8718050
5 G 1.09.349,1195
8718070
7 G 1.010.768,452125
8718120
12 G 1.012.3117,56210
8718180
18 G 1.015.4175,595308
8718250
25 G 1.017.8244,048414
8716030
3 G 1.58.643,15592
8716040
4 G 1.59.558,036112
8716050
5 G 1.510.372,917134
8716070
7 G 1.512101,19180
8716120
12 G 1.514.7166,667311
8716180
18 G 1.517.2260,417443
8716250
25 G 1.520360,119621
8714040
4 G 2.510.696,73180
8714070
7 G 2.514.5168,155286
8712040
4 G 4.012.4154,762295
8710040
4 G 6.015.2230,65397
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Multinormcertifiering erbjuder universella användningsmöjligheter, minskar antalet artiklar och sänker kostnaderna
  • TC-ER- och MTW-godkännanden möjliggör öppen förläggning på kabelstegar och användning i industrimaskiner med bara en kabel
  • Okänslig vid kontakt med många mineraloljebaserade smörjmedel och andra kemiska medier
  • Idealisk för exportorienterade maskin- och apparatbyggare tack vare normativ acceptans av nordamerikanska NEC (National Electrical Code)
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Fast, öppen installation på kabelstege och fram till maskinen enligt NEC
  • Industrimaskiner
  • Vindkraftsanläggningar
  • Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem

Produktegenskaper

  • Hög oljeresistens, enligt UL OIL RES I och UL OIL RES II
  • Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Sunlight resistant (UV-beständig); Direct burial (kan läggas under jord enligt USA-normer)
  • Vattenbeständig UL 75 °C WET Rating

Standarder/Godkännanden

  • Certifieringar USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire ”Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certifieringar Kanada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Klass 1 division 2 enligt NEC produkt 501
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC med nylonmantel
  • Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Yttermantel: Speciellt framtagen termoplastisk polymer
  • Mantelfärg: Svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 1 000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast:
    -40°C (-25°C UL TC) till +90°C (UL TC, MTW, enligt AWM +105°C)
    Rörlig:
    -25°C till +90°C enligt (UL MTW)
  • Rörlig: -25 till +90 °C (enligt UL MTW)

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.