Standard buntband av nylon

Allround för alla typer av buntning

Standardbuntband i naturell eller svart färg. Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar. Beställ direkt i vår webshop!

  • Hög draghållfasthet
  • God UV-beständighet för de svarta varianterna
  • Andra dimensioner eller förpackningar vid förfrågan

HalogenfriUV-beständig

CELLOYDSRU

Art nr BenämningFärgLängd x bredd (mm)Buntning Ø (mm)Draghållfasthet (N)Antal / förp.Enhet

Pris

83871011BUNTBAND 100ST NYL 98X2.5 (5203/CE)Naturell98 x 2,52180100
83871010BUNTBAND 1000ST NYL 98X2.5 (5203E)Naturell98 x 2,521801000
83871015BUNTBAND 100ST NYL 135X2.5 (5205/CE)Naturell135 x 2,53280100
83871014BUNTBAND 1000ST NYL 135X2.5 (5205E)Naturell135 x 2,532801000
83871013BUNTBAND 100ST NYL 160X2.6 (5206/CE)Naturell160 x 2,64080100
83871012BUNTBAND 1000ST NYL 160X2.6 (5206E)Naturell160 x 2,640801000
83871019BUNTBAND 100ST NYL 200X2.6 (5207/CE)Naturell200 x 2,65280100
83871018BUNTBAND 1000ST NYL 200X2.6 (5207E)Naturell200 x 2,652801000
83871023BUNTBAND 100ST NYL 140X3.5 (5209/CE)Naturell140 x 3,532180100
83871022BUNTBAND 1000ST NYL 140X3.5 (5209E)Naturell140 x 3,5321801000
83871032BUNTBAND 100ST NYL 200X3.5 (5214/CE)Naturell200 x 3,550180100
83871028BUNTBAND 1000ST NYL 200X3.5 (5214E)Naturell200 x 3,5501801000
83871024BUNTBAND 500ST NYL 290x3,5 (5210E)Naturell290 x 3,580180500
83871025BUNTBAND 1000ST NYL 370X3.5 (5208E)Naturell370 x 3,5103180100
83871027BUNTBAND 100ST NYL 160X4.5 (5211/CE)Naturell160 x 4,540220100
83871026BUNTBAND 1000ST NYL 160X4.5 (5211/E)Naturell160 x 4,5402201000
83871031BUNTBAND 100ST NYL 178X4.8 (5213/CE)Naturell178 x 4,845220100
83871030BUNTBAND 1000ST NYL 178X4.8 (5213E)Naturell178 x 4,8452201000
83871035BUNTBAND 100ST NYL 200X4.5 (5215/CE)Naturell200 x 4,550220100
83871034BUNTBAND 1000ST NYL 200X4.5 (5215E)Naturell200 x 4,5502201000
83871037BUNTBAND 100ST NYL 290X4.5 (5217E)Naturell290 x 4,578220100
83871039BUNTBAND 100ST NYL 360X4.5 (5219E)Naturell360 x 4,5100220100
83871045BUNTBAND 100ST NYL 240X7.5 (5225E)Naturell240 x 7,563540100
83871047BUNTBAND 100ST NYL 365X7.5 (5227E)Naturell365 x 7,5100540100
83871049BUNTBAND 100ST NYL 450X7.5 (5229E)Naturell450 x 7,5130540100
83871051BUNTBAND 100ST NYL 540X7.5 (5231E)Naturell450 x 7,5158540100
83871053BUNTBAND 100ST NYL 750X7.5 (5233E)Naturell750 x 7,5220540100
83871190BUNTBAND 100ST SVART 98X2.5 (5303/CE)svart98 x 2,52180100
83871059BUNTBAND 1000ST SVART 98X2.5 (5303E)svart98 x 2,521801000
83871191BUNTBAND 100ST SVART 135X2.5 (5305/CE)svart135 x 2,53280100
83871061BUNTBAND 1000ST SVART 135X2.5 (5305E)svart135 x 2,532801000
83871062BUNTBAND 1000ST SVART 160X2.6 (5306E)svart160 x 2,640801000
83871192BUNTBAND 100ST SVART 200X2.6 (5307/CE)svart200 x 2,65280100
83871063BUNTBAND 1000ST SVART 200X2.6 (5307E)svart200 x 2,652801000
83871193BUNTBAND 100ST SVART 140X3.5 (5309/CE)svart140 x 3,532180100
83871065BUNTBAND 1000ST SVART 140X3.5 (5309E)svart140 x 3,5321801000
83871194BUNTBAND 100ST SVART 200X3.5 5314/CE)svart200 x 3,550180100
83871120BUNTBAND 1000ST SVART 200X3.5 (5314E)svart200 x 3,5501801000
83871124BUNTBAND 100ST SVART 290X3.5 (5310E)svart290 x 3,580180500
83871128BUNTBAND 100ST SVART 370X3.5 (5308E)svart370 x 3,5103180100
83871068BUNTBAND 100ST SVART 160X4.5 (5311/CE)svart160 x 4,540220100
83871067BUNTBAND 1000ST SVART 160X4.5 (5311E)svart160 x 4,5402201000
83871195BUNTBAND 100ST SVART 178X4.8 (5313/CE)svart178 x 4,845220100
83871196BUNTBAND 100ST SVART 200X4.5 (5315/CE)svart200 x 4,550220100
83871071BUNTBAND 1000ST SVART 200X4.5 (5315E)svart200 x 4,5502201000
83871073BUNTBAND 100ST SVART 290X4.5 (5317E)svart290 x 4,578220100
83871075BUNTBAND 100ST SVART 360X4.5 (5319E)svart360 x 4,5100220100
83871081BUNTBAND 100ST SVART 240X7.5 (5325E)svart240 x 7,563540100
83871082BUNTBAND 100ST SVART 300X7.5 (5326E)svart300 x 7,580540100
83871083BUNTBAND 100ST SVART 365X7.5 (5327E)svart365 x 7,5100540100
83871085BUNTBAND 100ST SVART 450X7.5 (5329E)svart450 x 7,5130540100
83871087BUNTBAND 100ST SVART 540X7.5 (5331E)svart540 x 7,5158540100
83871337BUNTBAND 50ST SVART 1000X12.5 (5343E)svart1000 x 12,53021080100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
  • Specialdesign av buntbandets ände minskar den kraft som behövs vid införande
  • Rundande ändar för säker hantering
  • Vattenabsorption 2,7% (50% luftfuktighet)

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94V-2
  • Flera marina godkännanden

Färg

  • Naturell eller svart

Material

  • Polyamid 6.6
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • Europa: -40°C till +85°C
  • UL: -40°C till +85°C