KCS SKIN - Extra slimmade rostfria manöverlådor med högsta skyddsklass IP69

Modern stilren design med mjukt rundade sidor

Modernt designade manöverlådor i elegant slimmat utförande för placering nära operatören. Rostfria handtag och öppningsbar dörr. Kompletteras med bärarmssystem för bästa flexibilitet.

  • Hög finish, både dörr och underdel har mjukt rundande sidor
  • Tillverkad helt i rostfritt stål
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

Art nr BenämningB (mm)H (mm)D (mm)Antal låsAntal greppKlämmaEnhet

Pris

Rostfria manöverlådor KCS SKIN - OBS, förutom lådans djup om 100 mm, bygger fästelementet för bärarmssytemet 120 mm.
83673510
KCS403010 ROSTFRI MANÖVERLÅDA "SKIN"40030010011 (nedtill)Ø 48
83673512
KCS453510 ROSTFRI MANÖVERLÅDA "SKIN"45035010011 (nedtill)Ø 48
83673514
KCS504010 ROSTFRI MANÖVERLÅDA "SKIN"50040010021 (nedtill)Ø 60
83673516
KCS505010 ROSTFRI MANÖVERLÅDA "SKIN"50050010022 (sidor)Ø 60
83673518
KCS604010 ROSTFRI MANÖVERLÅDA "SKIN"60040010021 (nedtill)Ø 60
83673520
KCS605010 ROSTFRI MANÖVERLÅDA "SKIN"60050010022 (sidor)Ø 60
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förberedd med hål för bärarmssystem med intern förstärkning
  • Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • På baksidan finns ett öppet fästelement som fungerar som länk mellan lådan och bärarmssystemet
  • Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

  • Bärarmssystem kan monteras både från ovan- eller undersidan och dörren kan monteras från höger eller vänster
  • Lås från sidan för att ge en helt ren framsida
  • Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)

Övrigt

  • Levereras komplett med underdel, dörr, handtag, lås och gångjärn i rostfritt
  • Skyddande, transparent extra dörr (IP69K) finns vid förfrågan
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp, handtag, gångjärn, lås: Rostfritt stål (AISI 304L)
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69K
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.