SPN - Rostfria tryckknappslådor

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10

Håltagna för 22,5 mm knappar. Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus där en robust och stilren tryckknappslåda krävs. Beställ direkt i vår webshop!

  • Modern design med rena raka linjer och diskreta lockskruvar
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

Art nr BenämningB (mm)H (mm)D (mm)Montageplåt (mm)Antal hålAntal huvudskruvarAntal fästpunkterEnhet

Pris

Rostfria tryckknappslådor SPN
83671500
SPN997909075-142
83671501
SPN1010910010090-142
83671502
SPN1016910016090-242
83671503
SPN1022910022090-342
83671504
SPN151612150160120-442
83671506
SPN152212150220120-642
Väggfäste till kopplingslådor SDN och tryckknappslådor SPN, sats = 2 st
83671030CASDN013-------
Montageplåtar till kopplingslådor SDN och tryckknappslådor SPN
83671802PDFN1016---70 x 135---
83671803PDFN1022---70 x 195---
83671804PDFN1516---120 x 135---
83671806PDFN1522---120 x 195---
83671807PDFN1528---120 x 255---
83671808PDFN2022---170 x 195---
83671809PDFN2028---170 x 255---
83671810PDFN2528---220 x 255---
83671811PDFN2534---220 x 315---
83671812PDFN3034---270 x 315---
83671813PDFN3040---270 x 375---
83671814PDFN4040---370 x 375---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Håltagen med vridskydd för vanliga 22,5 mm tryckknappar
  • Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
  • Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10

Användningsområden

  • Publika miljöer där robusthet och estetik efterfrågas
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Modern design med rena raka linjer och ett lock som sitter nära underdelen
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Design/Utförande

  • Hög finish med släta fina ytor och diskreta oförlorbara M4-lockskruvar
  • DIN-skena eller montageplåt kan enkelt monteras
  • Fästpunkter i lådans underdel (M5) och jordpunkt i lock (M5)
  • Förberedd för väggmontage med invändiga M5-honor på baksidan

Övrigt

  • Komplettera med rostfria väggfästet CASDN013 och montageplåt
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Låda: Rostfritt stål AISI 304L
    Skruvar: Rostfritt stål AISI 304L
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
    Montageplåt: Galvat stål (tillbehör)
    Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69K
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.