SPN - Rostfria tryckknappslådor
Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10
Håltagna för 22,5 mm knappar. Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus där en robust och stilren tryckknappslåda krävs. Beställ direkt i vår webshop!
- Modern design med rena raka linjer och diskreta lockskruvar
- Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
- Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
Fördelar
- Håltagen med vridskydd för vanliga 22,5 mm tryckknappar
- Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
- Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
- Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
- Högsta slagtålighet IK10
Användningsområden
- Publika miljöer där robusthet och estetik efterfrågas
- Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
- Livsmedels- och dryckesindustri
- Kemisk och petrokemisk industri
- Läkemedelsindustri
Produktegenskaper
- Modern design med rena raka linjer och ett lock som sitter nära underdelen
- Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
- För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22
- Godkänd enligt UL File Nr. E254336
Design/Utförande
- Hög finish med släta fina ytor och diskreta oförlorbara M4-lockskruvar
- DIN-skena eller montageplåt kan enkelt monteras
- Fästpunkter i lådans underdel (M5) och jordpunkt i lock (M5)
- Förberedd för väggmontage med invändiga M5-honor på baksidan
Övrigt
- Komplettera med rostfria väggfästet CASDN013 och montageplåt
- Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
- Andra ytor vid förfrågan
Material
- Låda: Rostfritt stål AISI 304L
Skruvar: Rostfritt stål AISI 304L
Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Montageplåt: Galvat stål (tillbehör)
Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L -
Skyddsklass
- IP66/IP67/IP69K
- NEMA typ 1, 4, 4X, 12
-
Slagtålighet
- IK10
Ytbehandling
- Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
- Montageplåt: Galvaniserad
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.