Monteringsplatta. Skruvar beställs separat. |
83657630 | B M 0808 | Monteringsplatta i pertinax | B 080805 | | | |
83657631 | B M 1008 | Monteringsplatta i pertinax | B 10080. | | | |
83657632 | B M 1408 | Monteringsplatta i pertinax | B 14080. | | | |
83657633 | B M 1413 | Monteringsplatta i pertinax | B 14130. | | | |
83657637 | B M 1808 | Monteringsplatta i pertinax | B 18080. | | | |
83657638 | B M 1813 | Monteringsplatta i pertinax | B 18130. | | | |
83657634 | B M 2213 | Monteringsplatta i pertinax | B 22130. | | | |
83657791 | B M 2330 | Monteringsplatta i pertinax | B 2330 | | | |
83657635 | B M 2617 | Monteringsplatta i pertinax | B 26170. | | | |
83657639 | B M 2736 | Monteringsplatta i pertinax | B 273612 | | | |
Frontpanel i aluminium. Skruvar & distanser beställs separat |
83657640 | B FP 1008 | Frontpanel 1,5mm i aluminium | B 10080. | | | |
83657641 | B FP 1408 | Frontpanel 1,5mm i aluminium | B 14080. | | | |
83657642 | B FP 1413 | Frontpanel 1,5mm i aluminium | B 14130. | | | |
83657646 | B FP 1808 | Frontpanel 2,0mm i aluminium | B 18080. | | | |
83657647 | B FP 1813 | Frontpanel 2,0mm i aluminium | B 18130. | | | |
83657643 | B FP 2213 | Frontpanel 2,0mm i aluminium | B 22130. | | | |
83657792 | B FP 2330 | Frontpanel 2,5mm i aluminium | B 2330 | | | |
83657644 | B FP 2617 | Frontpanel 2,5mm i aluminium | B 26170. | | | |
83657645 | B FP 2736 | Frontpanel 2,5mm i aluminium | B 273612 | | | |
Skruvset |
83657690 | B FP-SHR | Skruvset om 4st till frontpaneler B FP. | (A) Skruv till frontpaneler | | | |
83657692 | B M-SHR-0808 | Skruvset om 2st till monteringsplatta | (B) Skruv till monteringsplattor B M 0808 | | | |
83657694 | B M-SHR | Skruvset om 4st till monteringsplattor | (C) Skruv till monteringsplattor B M 1008-2736 | | | |
83657636 | B SHR | Skruvset om 4st för extra fastskruvning av locket | (D) Skruv till lock B 0808-2617 | | | |
83657693 | B SHR-2 | Skruvset om 4st för extra fastskruvning av locket | (E) Skruv till lock B 2330, B 2736 | | | |
Distansset |
83657691 | DIBLZ AK 30x5/IM3/8 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B.....4 | | | |
83657696 | DIBLZ AK 30x5/IM3/28 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B.....6 | | | |
83657695 | DIBLZ AK 30x7/IM3/26 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B.....6 om B M.... används | | | |
83657698 | DIBLZ AK 30x5/IM3/58 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B.....9 | | | |
83657697 | DIBLZ AK 30x5/IM3/56 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B.....9 om B M.... används | | | |
83657596 | DIBLZ AK 30x5/IM3/88 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B.....12 | | | |
83657595 | DIBLZ AK 30x5/IM3/86 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B.....9 om B M.... används | | | |
83657649 | DIBLZ AK 30x5/IM3/76 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B 273612 | | | |
83657648 | DIBLZ AK 30x5/IM3/74 | Distansset om 4st för frontpanel B FP. | B 273612 om B M.....används | | | |
Väggfäste i set om 4st. Skruvar att montera fästet på kapslingen ingår |
83657592 | B WL 7024 | Väggfäste i grafitgrå polykarbonat UL 94 V0 | Alla storlekar, 4st skruvar ingår | | | |
83657594 | B WL 7035 | Väggfäste i ljusgrå polykarbonat UL 94 V0 | Alla storlekar, 4st skruvar ingår | | | |
83657598 | B WL-2 7024 | Väggfäste i grafitgrå polykarbonat UL 94 V0 | B 273612 | | | |
83657597 | B WL-2 7035 | Väggfäste i ljusgrå polykarbonat UL 94 V0 | B 273612 | | | |
Spärrplugg till gångjärn, set om 10st |
83657590 | B VS PC-V0-7024 | Bestämmer vilken gångjärnssida som inte går att öppna. Set om 10st | Alla storlekar | | | |