Aluplan AP 10 - Robust elektronikkapsling av aluminium

Elegant modern design

Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningPassar tillB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profilsats AP 10... med hörn täcklock, skruvar och packningar
83656701AP 102020-278278100
83656702AP 102030-278378100
83656703AP 102040-278478100
83656704AP 102050-278578100
83656705AP 103020-378278100
83656706AP 103030-378378100
83656707AP 103040-378478100
83656708AP 103050-378578100
83656709AP 104020-478278100
83656710AP 104030-478378100
83656711AP 104040-478478100
83656712AP 104050-478578100
83656713AP 105020-578278100
83656714AP 105030-578378100
83656715AP 105040-578478100
83656716AP 105050-578578100
Frontpaneler inskjutbara AP 10&FA3 (OBS! det går åt 2 st paneler per kapsling)
83656721AP 102020 FA3AP 102020229,3229,33
83656722AP 102030 FA3AP 102030229,3329,33
83656723AP 102040 FA3AP 102040229,3429,33
83656724AP 102050 FA3AP 102050229,3529,33
83656725AP 103020 FA3AP 103020329,3229,33
83656726AP 103030 FA3AP 103030329,3329,33
83656727AP 103040 FA3AP 103040329,3429,33
83656728AP 103050 FA3AP 103050329,3529,33
83656729AP 104020 FA3AP 104020429,3229,33
83656730AP 104030 FA3AP 104030429,3329,33
83656731AP 104040 FA3AP 104040429,3429,33
83656732AP 104050 FA3AP 104050429,3529,33
83656733AP 105020 FA3AP 105020529,3229,33
83656734AP 105030 FA3AP 105030529,3329,33
83656735AP 105040 FA3AP 105040529,3429,33
83656736AP 105050 FA3AP 105050529,3529,33
Frontpaneler skruvbara AP 10&FAS3-IP med packning. Skyddsklass IP65
83656741AP 102020 FAS3-IPAP 1020202202203
83656742AP 102030 FAS3-IPAP 1020302203203
83656743AP 102040 FAS3-IPAP 1020402204203
83656744AP 102050 FAS3-IPAP 1020502205203
83656745AP 103020 FAS3-IPAP 1030203202203
83656746AP 103030 FAS3-IPAP 1030303203203
83656747AP 103040 FAS3-IPAP 1030403204203
83656748AP 103050 FAS3-IPAP 1030503205203
83656749AP 104020 FAS3-IPAP 1040204202203
83656750AP 104030 FAS3-IPAP 1040304203203
83656751AP 104040 FAS3-IPAP 1040404204203
83656752AP 104050 FAS3-IPAP 1040504205203
83656753AP 105020 FAS3-IPAP 1050205202203
83656754AP 105030 FAS3-IPAP 1050305203203
83656755AP 105040 FAS3-IPAP 1050405204203
83656756AP 105050 FAS3-IPAP 1050505205203
Tillbehör
83656765AP BFS 1 Skruvsats för skruvbar panel, 20 st M4x10AP 10...FAS3-IP---
83656766AP BFS 2 Glidmutter M5Till T-spåret på baksidan av frontfrofilen, 20st---
83656767AP FAS-IP PackningTill egentillverkade skruvbara paneler (för IP65)---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö
  • Perfekt i applikationer med stor manöver- eller displayyta
  • Mycket robust och vridstyv
  • Goda EMC-egenskaper
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling (ställbart handtag som tillbehör)
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Aluplan finns i två höjder "Aluplan 100" med höjd 96 mm och "Aluplan" med höjd 52 mm
  • 16 st standard storlekar, kan på förfrågan levereras i valfri längd och bredd
  • På insidan av sidoprofilen finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort och möjlighet att använda mutterlist
  • På frontprofil ooch panel finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en ram av strängpressade aluminiumprofiler, pressgjutna aluminiumhörn och frontpaneler
  • Frontpanelen i anodiserad aluminium, kan levereras i andra material
  • Skruvbara frontpaneler då man enkelt behöver åtkommst i kapslingen finns som tillval
  • För väggmontage finns väggfästen som tillbehör
  • På förfrågan kan kapslingen uppgraderas med ytterligare EMC-skydd

Övrigt

  • För en komplett kapsling kävs 1 st profilsats och 2 st frontpaneler
  • Med profilsats medföljer hörn, täcklock, skruvar, packningar och gummifötter

Färg

  • Profil: ljusgrå liknande RAL 9005, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Hörn: ljusgrå liknande RAL 9005

Material

  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5. Frontpanel: Anodiserad aluminium Al Mg 3
  • Hörn: pressgjuten aluminium ZnAl 4 Cu 1. Skruvtäcklock till hörn: Polyamid 6 GK 15

Skyddsklass

  • IP65 (för storlekar upp till 1000x1000 mm)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.