Webshop

Aluplan AP 5 - Robust elektronikkapsling av aluminium

Elegant modern design

Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningPassar tillB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profilsats AP ... med hörn täcklock, skruvar och packningar.
83656601AP 51010--14314552
83656602AP 51015--14319552
83656603AP 51020--14324552
83656604AP 51025--14329552
83656605AP 51510--19314552
83656606AP 51515--19319552
83656607AP 51520--19324552
83656608AP 51525--19329552
83656609AP 52010--24314552
83656610AP 52015--24319552
83656611AP 52020--24324552
83656612AP 52025--24329552
83656613AP 52510--29314552
83656614AP 52515--29319552
83656615AP 52520--29324552
83656616AP 52525--29329552
Frontpaneler AP&FA3 (OBS! det går åt 2 st per kapsling)
83656621AP 01010 FA3-AP 51010111,8111,83
83656622AP 01015 FA3-AP 51015111,8161,83
83656623AP 01020 FA3-AP 51020111,8211,83
83656624AP 01025 FA3-AP 51025111,8261,83
83656625AP 01510 FA3-AP 51510161,8111,83
83656626AP 01515 FA3-AP 51515161,8161,83
83656627AP 01520 FA3-AP 51520161,8211,83
83656628AP 01525 FA3-AP 51525161,8261,83
83656629AP 02010 FA3-AP 52010211,8111,83
83656630AP 02015 FA3-AP 52015211,8161,83
83656631AP 02020 FA3-AP 52020211,8211,83
83656632AP 02025 FA3-AP 52025211,8261,83
83656633AP 02510 FA3-AP 52510261,8111,83
83656634AP 02515 FA3-AP 52515261,8161,83
83656635AP 02520 FA3-AP 52520261,8211,83
83656636AP 02525 FA3-AP 52525261,8261,83
Tillbehör
83656641AP 10 HS ställbart handtag-AP 510..---
83656642AP 15 HS ställbart handtag-AP 515..---
83656643AP 20 HS ställbart handtag-AP 520..---
83656640AP 25 HS ställbart handtag-AP 525..---
83656647AP 50000 WL väggfäste, sats-Samtliga---
83650415------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö
  • Perfekt i applikationer med stor manöver- eller displayyta
  • Mycket robust och vridstyv
  • Goda EMC-egenskaper
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling (ställbart handtag som tillbehör)
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Aluplan finns i två höjder "Aluplan" med höjd 52 mm och "Aluplan 100" med höjd 96 mm
  • 16 st standard storlekar, kan på förfrågan levereras i valfri längd och bredd
  • På insidan av sidoprofilen finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort och möjlighet att använda mutterlist
  • På frontprofil ooch panel finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en ram av strängpressade aluminiumprofiler, pressgjutna aluminiumhörn och frontpaneler
  • Frontpanelen i anodiserad aluminium, kan levereras i andra material
  • För väggmontage finns olika väggfästen som tillbehör
  • På förfrågan kan kapslingen uppgraderas med ytterligare EMC-skydd

Övrigt

  • För en komplett kapsling kävs 1 st profilsats och 2 st frontpaneler
  • Med profilsats medföljer hörn, täcklock, skruvar, packningar och gummifötter

Färg

  • Profil: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Hörn: svart

Material

  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5. Frontpanel: Anodiserad aluminium Al Mg 3
  • Hörn: pressgjuten aluminium ZnAl 4 Cu 1. Skruvtäcklock till hörn: Polyamid 6 GK 15

Skyddsklass

  • IP65 (för storlekar upp till 1000x1000 mm)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.