TRAXLINE DATA 700 TPi CD/ TRAXLINE POWER 700 TPi CD

Dubbelskärmad, högflexibel data-/kraftkabel med PUR-mantel för släpkedjor

Dubbelskärmad, högflexibel data-/kraftkabel med PUR-mantel. För släpkedjor, för anslutning av sensorer, datasignaler. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Högflexibel dubbelskärmad datakabel för installation i släpkedjor, halogenfri
  • Extra bra EMC-skydd och klarar extremt stora belastningar, partvinnad för att förhindra crosstalk
  • UL-AWM-godkänd för export till Nordamerika

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUC_RU

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

835301553 x 2 x 0,2512,477197
835301564 x 2 x 0,515,6158326
835301576 x 2 x 1,526,6335870
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel dubbelskärmad datakabel för installation i släpkedjor
  • Partvinnad för att förhindra crosstalk
  • Extra bra EMC-skydd
  • Klarar extremt stora belastningar
  • UL-AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
  • Anslutning av sensorer
  • Datasignaler

Produktegenskaper

  • Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
  • Oljebeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfri
  • Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

  • UL-AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
  • Ledare partvinnade med kort slaglängd. Skärmfläta av förtent koppar över varje par. Gemensam mantel av TPE, vit
  • Innermantel av TPE. Gemensam skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Ledaridentifikation

  • DATA 700 TPi CD DIN 47100
  • POWER 700 TPi CD svarta med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • DATA: 300/500 V (VDE), 300 V (UL)
  • POWER: 0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)

Minsta böjningsradie

  • 7,5 x kabeldiametern

Isolationsmotstånd

  • >30 MOhm x km

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.