TRAXLINE DATA 700 TPi C

Högflexibel, skärmad datakabel med PUR-mantel för släpkedjor

Högflexibel EMC-skärmad datakabel för installation i släpkedjor och mellan rörliga maskindelar. För anslutning av sensorer/datasignaler.

  • Klarar extremt stora belastningar och partvinnad för att förhindra crosstalk
  • UL-AWM-godkänd för export till Nordamerika
  • Åklängder upp till 200 m, klarar upp till 7 miljoner cykler och är EMC-skärmad

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUC_RU

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83530135TRAXLINE DATA 700 TPi C 2x2x0,252 x 2 x 0,2572361
83530136TRAXLINE DATA 700 TPi C 3x2x0,253 x 2 x 0,258,33791
83530137TRAXLINE DATA 700 TPi C 4x2x0,254 x 2 x 0,258,845102
83530138TRAXLINE DATA 700 TPi C 5x2x0,255 x 2 x 0,259,457108
83530139TRAXLINE DATA 700 TPi C 6x2x0,256 x 2 x 0,251061129
83530140TRAXLINE DATA 700 TPi C 8x2x0,258 x 2 x 0,2511,786168
83530141TRAXLINE DATA 700 TPi C 10x2x0,2510 x 2 x 0,2512,195179
83530142TRAXLINE DATA 700 TPi C 12x2x0,2512 x 2 x 0,2512,2100184
83530143TRAXLINE DATA 700 TPi C 3x2x0,53 x 2 x 0,59,858128
83530144TRAXLINE DATA 700 TPi C 4x2x0,54 x 2 x 0,510,478144
83530145TRAXLINE DATA 700 TPi C 5x2x0,55 x 2 x 0,511,491171
83530146TRAXLINE DATA 700 TPi C 6x2x0,56 x 2 x 0,512,2106191
83530147TRAXLINE DATA 700 TPi C 12x2x0,512 x 2 x 0,515,3204291
83530148TRAXLINE DATA 700 TPi C 14x2x0,514 x 2 x 0,516,2218353
83530149TRAXLINE DATA 700 TPi C 2x2x0,752 x 2 x 0,7510,168136
83530150TRAXLINE DATA 700 TPi C 4x2x0,754 x 2 x 0,7511,5105180
83530151TRAXLINE DATA 700 TPi C 5x2x0,755 x 2 x 0,7512,4124216
83530152TRAXLINE DATA 700 TPi C 6x2x0,756 x 2 x 0,7513,4155245
83530153TRAXLINE DATA 700 TPi C 8x2x0,758 x 2 x 0,7515,9215348
83530154TRAXLINE DATA 700 TPi C 12x2x0,7512 x 2 x 0,7517,8293433
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel skärmad datakabel för installation i släpkedjor
  • Partvinnad för att förhindra crosstalk
  • Klarar extremt stora belastningar
  • UL-AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
  • Anslutning av sensorer
  • Datasignaler

Produktegenskaper

  • Åklängder upp till 200 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
  • Oljebeständig
  • UV-beständig
  • EMC-skärmad
  • Halogenfri och brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

  • UL-AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
  • Ledare partvinnade med kort slaglängd
  • Innermantel av TPE. Gemensam skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Ledaridentifikation

  • DIN 47100

Märkspänning Uo/U

  • 300/500 V (VDE), 300 V (UL)

Minsta böjningsradie

  • 7,5 x kabeldiametern

Isolationsmotstånd

  • >30 MOhm x km

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.