Ändfästen universal TKA30

Ändfäste till TKA30 släpkedjor. Enkel montering med fästhål i tre riktningar. Täckplatta för tät anslutning ingår. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr BenämningBi (mm)Enhet

Pris

UMB ändfästen, kompletta
83514756
Fast ände (tapp)15
83514762
Rörlig ände (hål)15
83514757
Fast ände (tapp)20
83514763
Rörlig ände (hål)20
83514758
Fast ände (tapp)25
83514764
Rörlig ände (hål)25
83514759
Fast ände (tapp)38
83514765
Rörlig ände (hål)38
83514760
Fast ände (tapp)50
83514766
Rörlig ände (hål)50
83514761
Fast ände (tapp)65
83514767
Rörlig ände (hål)65
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel montering
  • Med fästhål i tre riktningar
  • Täckplatta ingår, ger tät anslutning
  • Levereras satsvis med alla ingående delar

Användningsområden

  • I kombination med TKA30 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Består av ändfästen och täckplattor

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA och aluminium

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.