Avdelare UA1320, Easytrax och Quicktrax

Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Kan kompletteras med horisontell avdelare. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

No data available for display
No data available for display
Art nr BenämningST (mm)Wf (mm)aTL/aTR (mm)ax min (mm)ac min (mm)Enhet

Pris

83514122
Avdelare ET/QT28486
83510165
Horisontell avdelare, I = 2 000 mm-----
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Separerar kablar i släpkedja
  • Enkel montering
  • Kan kompletteras med horisontell avdelare

Användningsområden

  • I kombination med ET/QT-släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.