Avdelare UNIFLEX advanced 1455

Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Typ A är fritt rörlig, typ B har snäpplägen. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr PL_VERSIONPL_STPL_WFPL_ATL_ATRPL_AXPL_ACEnhet

Pris

83513420
Avdelare 1455 A, fritt rörlig273,575
83513421
Avdelare 1455 B, med 2,5 mm snäpplägen2747,55,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Separerar kablar i släpkedja
  • Enkel montering
  • Kan kompletteras med max tre horisontella avdelare
  • Typ A fritt rörlig
  • Typ B med snäpplägen för tex liggande kedja

Användningsområden

  • I kombination med UNIFLEX 1455 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Avdelare typ B endast till 030 och 040 kedjor
  • Fler avdelarvarianter finns vid förfrågan

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.