Byggform A

KA -Kabeldon enligt EN 175301-803 - DIN A

Kabeldon enligt EN 175301-803 - DIN A. Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLåg viktUtrymmeskrav

Art nr ModellPoltalGängaKabeldimensionMärkspänning (V)Märkström (A)TransietskyddStatusindikeringEnhet

Pris

Basplattor typ A
83417990BA1320002+PE--250V AC/DC10--
83417991BA1420003+PE--250V AC/DC10--
Ventilkontakt typ A
83417700KA132000A9 (GRÅ)2+PEPG95-7250 V AC/DC10--
83417701KA042000B93+PEPG95-7250 V AC/DC10--
83417702KA132000B92+PEPG95-7250 V AC/DC10--
83417703KA132000A1(GRÅ)2+PEPG116-9250 V AC/DC10--
83417704KA132000B12+PEPG116-9250 V AC/DC10--
83417705KA042000B13+PEPG116-9250 V AC/DC10--
83417706KA132D102+PEPG95-7230V DV4Släckdiod1 LED
83417708KA132V542+PEPG95-724V AC/DC4Varistor1 LED
83417709KA132V552+PEPG95-7115V AC/DC4Varistor1 LED
83417710KA132V562+PEPG95-7230V AC/DC4Varistor1 LED
83417711KA132R132+PEPG95-7230V AC/DC4Varistor + Likriktare-
83417712KA132R542+PEPG95-724V AC/DC4Varistor + Likriktare1 LED
83417713KA132R562+PEPG95-7230V AC/DC4Varistor + Likriktare1 LED
83417714KA13L362+PEPG116-9230V AC/DC8-1 LED
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna ventilkablar i önskad längd
  • Standardiserat gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin- och industriautomation
  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Verktygsmaskiner
  • Lyft- och hanteringsutrustning

Produktegenskaper

  • Byggform A, B och C
  • Med eller utan transientskydd
  • Med eller utan LED-indikering
  • Skruvanslutning
  • Tillhörande packning och centralskruv ingår

Märkspänning

  • 250 V AC/DC

Märkström

  • Max 10 A

Anslutningsmetod

  • Kontakt: Skruv
  • Basplatta: Löd

Skyddsklass

  • IP65

Material kontakt

  • Silverpläterad kopparlegering

Ledararea, max

  • 1,5 mm utan trådskydd

Material kontaktkåpa

  • PA6 GF

Material insats

  • PA6 GF

Kontaktmotstånd

  • Ventilkontakt: ≤5mΩ
  • Basplatta: ≤4mΩ

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra modeller vid förfrågan.