10 digitala ingångar (DI) / 6 digitala utgångar (DO) - IO-Link

IO-Link - I/O-HUB med M12-portar. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Anslutning kom.protokoll: M12 A-kod (5-polig). Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerRobustStörningssignaler

CULUS

Art nr BenämningPortarIngångarUtgångarIO-LinkPoweranslutningBussanslutningEnhet

Pris

83408271
0960 IOL 385-001810614Via bussanslutningM12 A-KOD
Utökat temperaturområde, -40°C
83408281
0960 385-001-EEC810614Via bussanslutningM12 A-KOD
Förkonfigurerade IO-link-inställningar
83408291
0960 385-001-PX0810614Via bussanslutningM12 A-KOD
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Kommunikationsprotokoll

  • IO-Link- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)- Antal anslutningar (IO-Link): 1- Specifikation: V1.1.2- IO-Link-klass: Class B- Överföringshastighet/COM Mode: COM 3 (230,4 kbps)- Cycle time/Update rate: Min 1 ms- Parameterlagring: Stöds- Frame Type: Type_2_V- Process Data Length: 4 bytes input/output data- Konfiguration: IODD, Process Data

Kommunikationsportar

  • Ingång (DI)
    - Antal ingångar: Max 10 fasta
    - Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
    - Antal portar: 5 X1 till X5
    - Channel type: Typ 3 enligt IEC 61131-2
    - Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
    - Märkström: 4,6 mA
    - Märkström sensor: Max 700 mA per modul (beakta begränsning 1L + US på den anslutna IO-Link-mastermodulen)
    - Sensortyp: PNP
    - Spänningsintervall "0" signal: -3 V DC till +5 V DC
    - Spänningsintervall "1" signal: 11 V DC till 30 V DC
    - Filtertid (ingång): 0-3 ms, konfigurerbar
    - Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd
    - Statusindikator: LED, vit eller gul per kanal
  • Utgång (DO)
    - Antal utgångar: Max 6 fasta
    - Anslutning: M12 A-kod (5-polig)
    - Antal portar: 3, X6 till X8
    - Channel type: P-switching
    - Märkspänning: 24 V DC via Uaux (Modulens strömförsörjning)
    - Märkström modul: Max 500 mA (beakta begränsning 2L + Uaux på den anslutna IO-Link-mastermodulen)
    - Galvaniskt isolerad: Ja, alla utgångar
    - Överslagshantering: Auto off and on switching/Manual
    - Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd
    - Statusindikering: LED, vit eller gul per kanal
    - Diagnostikindikering: Röd per port

Mått (L x B x H)

  • 159 x 60 x 31 mm

Anslutning

  • M12 A-kod (5-polig)
  • Power: M12 L-kod (5-polig)

Märkspänning

  • 24 V DC

Märkström

  • Max 4 A

Brandspridningsklass

  • UL 94 (IEC 61010)

Vikt

  • 390 g

Material

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Material kontakt

  • Förtent koppar, guldpläterade

Spänningsintervall

  • 18-30 V DC

Material O-ring

  • FKM

Material insats

  • Polyamid (PA)

LED-indikering

  • Statusindikering: Grön
    Diagnostikindikering: Röd

MTTF (Mean Time To Failure)

  • 1 781 år enligt Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Strömförbrukning

  • 80 mA (vid 24 V DC)

Temperaturområde

  • -20°C till +70°C (-25°C till +85°C i förpackning)
  • EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.