16 digitala ingångar (DI) - IO-Link
IO-Link - I/O-HUB med M12-portar. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Anslutning kom.protokoll: M12 A-kod (5-polig). Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Kommunikationsprotokoll
- IO-Link- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)- Antal anslutningar (IO-Link): 1- Specifikation: V1.1.2- IO-Link-klass: Class A- Överföringshastighet/COM Mode: COM 3 (230,4 kbps)- Cycle time/Update rate: Min 1 ms- Parameterlagring: Stöds- Frame Type: Type_2_V- Process Data Length: 4 bytes input/output data- Konfiguration: IODD, Process Data
Kommunikationsportar
- Ingång (DI)- Antal ingångar: Max 16 fasta- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)- Antal portar: 8, X1 till X8- Channel type: Typ 3 enligt IEC 61131-2- Märkspänning: 24 V DC via US (modulensströmförsörjning)- Märkström: 4,6 m- Märkström sensor: Max 700 mA per modul (beakta begränsning 1L+ US på den anslutna IO-Link-mastermodulen)- Sensor typ: PNP- Spänningsintervall "0" signal: -0,3 V DC till +5 V DC - Spänningsintervall "1" signal: 15 V DC till 30 V DC - Filtertid (ingång): 0-3 ms, konfigurerbar- Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd- Statusindikator: LED, vit eller gul per kanal
Mått (L x B x H)
- 159 x 60 x 31 mm
Anslutning
- M12 A-kod (5-polig)
Märkspänning
- 24 V DC (SELV/PELV)
Märkström
- Max 4 A
Brandspridningsklass
- UL 94 (IEC 61010)
Vikt
- 390 g
Material
- Zinkgjutgods
Skyddsklass
- IP65/IP67/IP69K
Material kontakt
- Förtent koppar, guldpläterade
Spänningsintervall
- 18-30 V DC
Material O-ring
- FKM
Material insats
- Polyamid (PA)
LED-indikering
- Statusindikering: Grön
Diagnostikindikering: Röd
MTTF (Mean Time To Failure)
- 2 111 år enligt Telcordia SR-332 (2011) 20°C
Strömförbrukning
- 80 mA (vid 24 V DC)
Temperaturområde
- -20°C till +70°C (-25°C till +85°C i förpackning)
- EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.