M12 rak hane till M12 rak hona, skärmad

RSTS-RKTS

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Ytterdiameter (mm)Enhet

Pris

M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande
83407260
RSTS 4-RKTS 4-288/0,3 M0,3PUR4 x 0,346045,5
83407261
RSTS 4-RKTS 4-288/0,6 M0,6PUR4 x 0,346045,5
83407262
RSTS 4-RKTS 4-288/1 M1PUR4 x 0,346045,5
83407263
RSTS 4-RKTS 4-288/2 M2PUR4 x 0,346045,5
83407264
RSTS 4-RKTS 4-288/5 M5PUR4 x 0,346045,5
M12 hane till M12 hona 5-poligt utförande
83407265
RSTS 5-RKTS 5-298/0,3 M0,3PUR5 x 0,346045,85
83407266
RSTS 5-RKTS 5-298/0,6 M0,6PUR5 x 0,346045,85
83407267
RSTS 5-RKTS 5-298/1 M1PUR5 x 0,346045,85
83402178RSTS 5-RKTS 5-298/2 M2PUR5 x 0,346045,85
83407268
RSTS 5-RKTS 5-298/5 M5PUR5 x 0,346045,85
M12 hane till M12 hona 8-poligt utförande
83407269
RSTS 8-RKTS 8-299/0,3 M0,3PUR8 x 0,253026,6
83407270
RSTS 8-RKTS 8-299/0,6 M0,6PUR8 x 0,253026,6
83407271
RSTS 8-RKTS 8-299/1 M1PUR8 x 0,253026,6
83407272
RSTS 8-RKTS 8-299/2 M2PUR8 x 0,253026,6
83407273
RSTS 8-RKTS 8-299/5 M5PUR8 x 0,253026,6
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Märkspänning

  • Max 250 V

Märkström

  • Max 4 A

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.