Y-koppling

ASBS 2 M12/M8

Y-koppling för enkel installation av dubbla I/O-enheter i samma port. Standardiserat M12-gränssnitt, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravVattentät

Art nr BenämningPoltalPL_KOPPLINGPL_ANSLUTNINGSVINKELMärkspänning (V)PL_MARKSTROM_A_TEXTEnhet

Pris

M12 hane till 2 x M12 hona
83400003ASBSA 2 M12-33AND-funktion45604/port
83404853ASBS 2 M12-5S5Pin 2 (hona) blind45604/port
83404854ASBS 2-M12-442 + 4 bryggad45602/port
83404501ASBS 2-M12-4-9042 + 4 bryggad902402/port
83404502ASBS 2-M12-4S-904Tillslag separerad902402/port
83404855ASBS 2 M12-552 + 4 bryggad45604/port
83404849ASBS 2 M12-5 1-15Rak 1-145604/port
83404856ASBS 2 M12-5-9052 + 4 bryggad902402/port
M12 hane till 2 x M8 hona
83404850ASBS 2 M83Tillslag separerad45604/port
83404172ASBS 2 M8-903Tillslag separerad90602/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Y-koppling för enkel installation av dubbla I/O-enheter i samma port
  • Olika kopplingsscheman beroende på applikationen
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3- och 5-poligt utförande
  • Vibrationssäker koppling
  • M12-hane till 2x M12-hona
  • M8-hane till 2x M8-hona

Material

  • TPU

Skyddsklass

  • IP67

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PA

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.