Splitterbox i plast med masterkabel – M12-portar, 1 signal/port

ASB, ASB...LED

Splitterbox i plast. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentUtrymmeskravSläpkedja

UL

Art nr BenämningPortarLängd (m)Märkspänning (V)Märkström (A)IndikeringEnhet

Pris

Splitterbox med masterkabel
83404860ASB 4 5-4-328/5M45604 A/port-
83404861ASB 4 5-4-328/10M410604 A/port-
83404862ASB 6 5-4-330/5 M65604 A/port-
83404863ASB 6 5-4-330/10 M610604 A/port-
83404864ASB 8 5-4-331/5 M85604 A/port-
83404865ASB 8 5-4-331/10 M810604 A/port-
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering
83404820ASB 4/LED 5-4-328/5 M45304 A/port1 LED/port
83404821ASB 4/LED 5-4-328/10 M410304 A/port1 LED/port
83404822ASB 6/LED 5-4-330/5 M65304 A/port1 LED/port
83404823ASB 6/LED 5-4-330/10 M610304 A/port1 LED/port
83404830ASB 8/LED 5-4-331/5 M85304 A/port1 LED/port
83404831ASB 8/LED 5-4-331/10 M810304 A/port1 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 1 signal/port
  • M12-anslutning för sensorer
  • Med ingjuten masterkabel
  • UL-godkänd
  • LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

  • 4, 6 alternativt 8 st M12-portar
  • Kombinerad FIXCON/M12-anslutning
  • För liggande montage
  • Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Anslutning

  • Port: M12

Märkspänning

  • Max 60 V

Märkström

  • Max 12 A

Material box

  • TPU

Skyddsklass

  • IP67

Material insats

  • PA

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal portar

  • 4 - 8 portar/box

Temperaturområde

  • -15°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.