Splitterbox i plast med masterkabel – M12-portar, 1 signal/port

ASB, ASB...LED

Splitterbox i plast. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Maximalt skydd mot vibrationer Oljeresistent Utrymmeskrav Släpkedja

UL

Art nr Benämning Portar Längd (m) Märkspänning (V) Märkström (A) Indikering Enhet Pris
Splitterbox med masterkabel
83404860 ASB 4 5-4-328/5M 4 5 60 4 A/port -
83404861 ASB 4 5-4-328/10M 4 10 60 4 A/port -
83404862 ASB 6 5-4-330/5 M 6 5 60 4 A/port -
83404863 ASB 6 5-4-330/10 M 6 10 60 4 A/port -
83404864 ASB 8 5-4-331/5 M 8 5 60 4 A/port -
83404865 ASB 8 5-4-331/10 M 8 10 60 4 A/port -
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering
83404820 ASB 4/LED 5-4-328/5 M 4 5 30 4 A/port 1 LED/port
83404821 ASB 4/LED 5-4-328/10 M 4 10 30 4 A/port 1 LED/port
83404822 ASB 6/LED 5-4-330/5 M 6 5 30 4 A/port 1 LED/port
83404823 ASB 6/LED 5-4-330/10 M 6 10 30 4 A/port 1 LED/port
83404830 ASB 8/LED 5-4-331/5 M 8 5 30 4 A/port 1 LED/port
83404831 ASB 8/LED 5-4-331/10 M 8 10 30 4 A/port 1 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 1 signal/port
  • M12-anslutning för sensorer
  • Med ingjuten masterkabel
  • UL-godkänd
  • LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

  • 4, 6 alternativt 8 st M12-portar
  • Kombinerad FIXCON/M12-anslutning
  • För liggande montage
  • Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Anslutning

  • Port: M12

Märkspänning

  • Max 60 V

Märkström

  • Max 12 A

Material box

  • TPU

Skyddsklass

  • IP67

Material insats

  • PA

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal portar

  • 4 - 8 portar/box

Temperaturområde

  • -15°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.