Splitterbox i plast med masterkabel – M12-portar, 2 signaler/port

ASBV, ASBV...LED

Splitterbox i plast. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentUtrymmeskravSläpkedja

UL

No data available for display
No data available for display
Art nr BenämningPortarLängd (m)Märkspänning (V)Märkström (A)IndikeringEnhet

Pris

Splitterbox med masterkabel
83404874ASBV 4 5-256/5 M45604 A/port-
83404875ASBV 4 5-256/10 M410604 A/port-
83404882ASBV 6 5-332/5 M65604 A/port-
83404018ASBV 6 5-332/10M610604 A/port-
83404885ASBV 8 5-242/5 M85604 A/port-
83404020ASBV 8 5-242/10M810604 A/port-
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering
83404870ASBV 4/LED 5-256/5 M45304 A/port2 LED/port
83404871ASBV 4/LED 5-256/10 M410304 A/port2 LED/port
83404873ASBV 4/LED 5-256/15 M415304 A/port2 LED/port
83404880ASBV 6/LED 5-332/5 M65304 A/port2 LED/port
83404881ASBV 6/LED 5-332/10 M610304 A/port2 LED/port
83404019ASBV 6/LED 5-332/15 M615304 A/port2 LED/port
83404890ASBV 8/LED 5-242/5M85304 A/port2 LED/port
83404891ASBV 8/LED 5-242/10M810304 A/port2 LED/port
83404024ASBV 8/LED 5-242/15 M815304 A/port2 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 2 signaler/port
  • M12-anslutning för sensorer
  • Med ingjuten masterkabel
  • UL-godkänd
  • LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

  • 4, 6 alternativt 8 st M12-portar
  • Kombinerad FIXCON/M12-anslutning
  • För liggande montage
  • Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Anslutning

  • Port: M12

Märkspänning

  • Max 60 V

Märkström

  • Max 12 A

Material box

  • TPU

Skyddsklass

  • IP67

Material insats

  • PA

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal portar

  • 4 - 8 portar/box

Temperaturområde

  • -15°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.