Webshop

Splitterbox i metall med masterkabel – M12-portar, 2 signaler/port

ASBV-R, ASBV-R...LED

Splitterbox i metall. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Extremt tålig för omild behandling. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentUtrymmeskravSläpkedjaRobustStörningssignaler

CSAUL

Art nr BenämningPortarLängd (m)Märkspänning (V)Märkström (A)IndikeringEnhet

Pris

Splitterbox med masterkabel
83404519ASBV-R 4 5-256/5 M45304 A/port-
83404520ASBV-R 4 5-256/10 M410304 A/port-
83404521ASBV-R 8 5-242/5 M85304 A/port-
83404522ASBV-R 8 5-242/10 M810304 A/port-
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering
83404523ASBV-R 4/LED 5-256/5 M45304 A/port2 LED/port
83404524ASBV-R 4/LED 5-256/10 M410304 A/port2 LED/port
83404525ASBV-R 8/LED 5-242/5 M85304 A/port2 LED/port
83404526ASBV-R 8/LED 5-242/10 M810304 A/port2 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta
  • Extremt tålig för omild behandling

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 2 signaler/port, nedsänkta portar ger lägre bygghöjd
  • M12-anslutning för sensorer
  • Med ingjuten masterkabel
  • UL-godkänd
  • LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

  • 4 alternativt 8 st M12-portar
  • M12-anslutning
  • För liggande montage
  • Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Anslutning

  • Port: M12

Märkspänning

  • Max 30 V

Märkström

  • Max 12 A

Material box

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Material insats

  • PA

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal portar

  • 4 - 8 portar/box

Temperaturområde

  • -40°C till +80 °C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.